active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
    HEWI

    active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010

    Range 477 Single hook (small) - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - for hanging up clothing and utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 46 mm deep, rose diameter 50 mm - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifikime teknike
    • Referencë unike477-90D010
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveHooks, Walking aid holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-03-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)50
    • Gjerësia (mm)50
    • Thellësia (mm)46
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyamide
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010552
    • Emri ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units