HEWI Wall plate cover for mounting plate
HEWI Wall plate cover for mounting plate
HEWI Wall plate cover for mounting plate
    HEWI

    HEWI Wall plate cover for mounting plate

    Range 802 LifeSystem wall plate cover for hinged support rail - rectangular cover - serves to cover mounted wall panels - 122 mm wide, 203 mm high, 25 mm deep - made of high-quality polyamide in the HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey)
    Specifikime teknike
    • Referencë unike802-50-00290
    • Familja e produkteveAccessibility
    • Grupi i produkteveHinged support rails, Accessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)203
    • Gjerësia (mm)122
    • Thellësia (mm)25
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyamide
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010078
    • Emri ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars