Shelf with grab bar, 900-03-00040
Shelf with grab bar, 900-03-00040
Shelf with grab bar, 900-03-00040
    HEWI

    Shelf with grab bar, 900-03-00040

    Shelf with Support rail - shelf with integrated support rail at the front - continuous mirror solution possible - holder made of high-quality stainless steel chrome-plated - Glass plate with anti-splinter film, white back-painted - 720 mm wide, 70 mm high, 188 mm deep - diameter support rail 25 mm - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900-03-00040
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShelves, Shower baskets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)70
    • Gjerësia (mm)720
    • Thellësia (mm)188
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011163
    • Emri ETIMShelf
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units