HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI L-shaped support rail

    L-shaped support rail, System 900 - rails joined at a flat angle with mounting roses - left-hand version - fixing spacings 620 mm and 283 mm, 135° angle, 87 mm deep - rail diameter 30 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, chrome - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900-22-33140
    • Familja e produkteveAccessibility
    • Grupi i produkteveL-shaped support rails
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)270
    • Gjerësia (mm)690
    • Thellësia (mm)87
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011028
    • Emri ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing