MT76 Composite Floor Slab
MT76 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT76 Composite Floor Slab

    3.3 nga 5 yje3.3(6 vlerësime)
    Characterised by the the height of the profile, including dovetails, this sheet model is especially recommended for buildings with a metal structure, where size and space take on added importance, such as industrial buildings, office buildings, hospitals, leisure centres and shopping centres.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikehiansa-compslab-mt76
    • Familja e produkteveProfiled Sheet
    • Grupi i produkteveComposite Slab
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-03-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)76
    • Gjerësia (mm)880
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Kuvertën, Pllaka & Terren
    • IFC classificationPllakë
    • Emrin UNSPSCSteel profiles
    • UNSPSC code30102304
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Metal Decking
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction