MT42 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Deck Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Specifikime teknike
  • Referencë unikehiansa-deck-mt42
  • Familja e produkteveProfiled Sheet
  • Grupi i produkteveProfiled Deck
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-03-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)42
  • Gjerësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Kuvertën, Pllaka & Terren
  • IFC classificationKulmet
  • Emrin UNSPSCSteel profiles
  • UNSPSC code30102304
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 PërshkrimMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 33
  • OmniClass TitleRoof Decking
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings