MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet

3.7 nga 5 yje3.7(11 vlerësime)
A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikehiansa-cub-mo18
  • Familja e produkteveProfiled Sheet
  • Grupi i produkteveProfiled Roof
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-03-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)18
  • Gjerësia (mm)1064
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
  • IFC classificationKulmet
  • Emrin UNSPSCRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
  • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings