POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52
Hiansa

POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52

Our skylights are made to the same dimensions as our Hiansa MO-18, MT-32, MT-42 and MT-52 steel plates, thereby ensuring a perfect fit between the steel cladding sheet and the skylights.
Specifikime teknike
  • Referencë unikehiansa-ilumina-polcomp
  • Familja e produkteveLighting Panel
  • Grupi i produkteveSkylight
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-03-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolycarbonate
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
  • IFC classificationKulmet
  • Emrin UNSPSCSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 PërshkrimSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Paneling
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings