Standardi i Rrezatimit të Firelock (EW)

Standardi i Rrezatimit të Firelock (EW)

Grilë rrotulluese EW30/EW60 rezistente ndaj zjarrit.

  • Rezistencë ndaj zjarrit deri në 120 minuta
  • Klasifikimi EW (EN 1634-1)
  • Ndarje fizike nga zjarri
  • I përshtatshëm për aeroporte, shitje me pakicë dhe industri, ndër të tjera
  • Safe ndaj Dështimit të Gravitetit - GFS
  • Opsione të ndryshme operimi
  • E lehtë për t’u përdorur dhe mirëmbajtur

Qëllimi kryesor i një dere rrotulluese rezistente ndaj zjarrit është mbrojtja e njerëzve dhe pronës duke parandaluar përhapjen e zjarrit. Dyert rrotulluese rezistente ndaj zjarrit Firelock Radiation janë të lidhura me sistemin e alarmit të zjarrit. Pas një sinjali alarmi, dyert mbyllen dhe formojnë një barrierë fizike. Dyert rrotulluese Firelock Radiation janë ndërtuar nga një profil çeliku i galvanizuar me dy mure me lesh guri izolues midis tyre.

SIGURIA NGA DËSHTIMET

Dyert rrotulluese rezistente ndaj zjarrit Firelock Radiation janë të pajisura me një transmision të jashtëm me zinxhir Gravity Fail Safe

(GFS). Falë një tufë të brendshme elektromagnetike, dyert rrotulluese mbyllen automatikisht në rast të ndërprerjes së energjisë.

VERSIONI STANDARD

  • Kutia e kontrollit Firelock Smart Control për funksionimin dhe sinjalet.
  • Butoni i shtypur ose çelësi për funksionim manual.
  • Motori Gravity Fail Safe (GFS).
  • Bateri emergjente 24V. Në rast të ndërprerjes së energjisë, dera rrotulluese do të mbyllet vetëm pas një periudhe të paracaktuar ose pas një alarmi zjarri.
  • Pajisje frenimi sigurie, për të siguruar një zbritje të kontrolluar.
  • Lidhja me sistemin e alarmit të zjarrit.

    OPCIONET

    • Mbrojtje nën shinë.
    • Mbulesë rreth mekanizmit të mbështjelljes.
    • Mbulesë rreth motorit.
    • Sensorë tymi dhe temperature, për funksionim autonom pa një panel kontrolli alarmi zjarri.
    • Veshje me pluhur e udhëzuesve anësorë, mbulesës, armaturës dhe konsolës
Specifikim
  • SPECIFIKIMET STANDARDE

    • Instalimi: Në mur ose në tavan.
    • Zbatimi: Aeroporte, shitje me pakicë, përpunim ushqimor, petrokimikate, stacione metroje, njësi magazinimi, etj.
    • Rezistenca ndaj zjarrit: Sipas EN 1634-1. Klasat e rezistencës ndaj zjarrit EW30, EW60, EW90 dhe EW120.
    • Dimensionet maksimale: 4,000 mm x 4,500 mm (gjerësi x lartësi). Pa kufizim në sipërfaqen maksimale.
    • Materiali: Çelik i galvanizuar me zhytje të nxehtë me dy mure, me listela të përforcuara dhe të izoluara
    • Dimensionet e listelave: 22 x 100 mm (thëllësi x lartësi)
    • Trashësia e metalit: 0.8 mm
    • Pesha: përafërsisht. 30 kg/m²
    • Mbrojtje kundër rënies: Montuar standardisht sipas EN 12604 dhe EN 12605.
    • Udhëzuesit anësorë: 100-140 mm të gjerë, profile çeliku të galvanizuar.
    • Trau i poshtëm: Profil çeliku në formë U, i pajisur opsionalisht me pajisje sigurie
Specifikime teknike
  • Referencë unikefirelock-radiation-standard
  • Familja e produkteveFirelock
  • Grupi i produkteveFire-resistant double-walled roller shutter
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)4500
  • Gjerësia (mm)4000
Të ngjashme
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Dyer zjarri & Kapakë