DERË DYFISHE REZISTENTE NDAJ ZJARRIT

DERË DYFISHE REZISTENTE NDAJ ZJARRIT

4.7 nga 5 yje4.7(6 vlerësime)

DERË DYFISHE REZISTENTE NDAJ ZJARRIT

  • 30-60 minuta rezistencë ndaj zjarrit
  • Konfigurim fleksibël
  • Testuar sipas NEN 6069
  • E realizueshme si rrugë shpëtimi (EN 179 / EN 1125)
Specifikim
  • SIPËRFAQJA E DERËS
    Sipërfaqja e derës është e përbërë nga profile çeliku të zbrazëta nga seria Forster Presto 50, me një mbushje me xham rezistent ndaj zjarrit dhe/ose panele sanduiç të sheshtë. Trashësia e sipërfaqes së derës në profilet e çelikut të zbrazëta është 50 mm dhe, varësisht nga konfigurimi, mund të arrihen faqe çeliku nga 70 deri në 150 mm.

    SPECIFIKIMET STANDARDE

    • Zbatimi: Hotele, spitale, shkolla, muze, teatro, biblioteka, etj.
    • I përshtatshëm për: Frekuencë të lartë përdorimi
    • Rezistencë ndaj zjarrit: EW60; 60 minuta në të dyja anët
    • Rezultati i testit: Testuar në Efectis sipas standardit NEN 6069 dhe Dekretit të Ndërtesave
    • Maks. Gjerësia/lartësia e qartë: Në varësi të konfigurimit (shih tabelën e vizatimeve)
    • Kornizë tubi bosh: Profile Forster Presto 50, të veshura me pluhur në çdo ngjyrë standarde RAL të dëshiruar
    • Xhami: Ofron 30 ose 60 minuta rezistencë ndaj zjarrit
    • Panele rezistente ndaj zjarrit: Veshje çeliku, të veshura me pluhur në çdo ngjyrë RAL të dëshiruar

    Trashësia e materialit: Kornizë tubi bosh 1.5 mm / Panele 17 mm / Xhami varet nga furnizuesi dhe rezistenca ndaj zjarrit

    • Pesha për m2: 30-50 kg, në varësi të rezistencës ndaj zjarrit

    MUNDËSI

    Dera ndërtohet rregullisht si derë ndalese, derë e përkohshme ose derë lëkundëse.

    Drita anësore
    Nëse gjerësia maksimale e sipërfaqes së derës që do të përdoret nuk e mbulon plotësisht të gjithë hapjen në një derë rezistente ndaj zjarrit Në një mënyrë, një dritë anësore mund të shtohet në njërën ose të dyja anët e derës së vogël. Dritat anësore mund të pajisen gjithashtu me xham rezistent ndaj zjarrit dhe/ose panele rezistente ndaj zjarrit për të siguruar që i gjithë konstruksioni të ofrojë 60 minuta rezistencë ndaj zjarrit.

    Drita anësore
    Nëse lartësia maksimale e sipërfaqes së derës që do të përdoret nuk e mbulon plotësisht të gjithë lartësinë e hapjes në një mënyrë rezistente ndaj zjarrit, një dritë anësore mund të vendoset mbi strukturë. Kjo mundëson që lartësia efektive e strukturës rezistente ndaj zjarrit të rritet në 4400 mm.

    OPCIONET

    • Funksioni i emergjencës: Dera e daljes duke përfshirë menteshat dhe bravat, në përputhje me EN 179 /
      EN 1125
    • Bllokimi: Bllokim i motorizuar; Sinjalizimi i pozicionit të bravës
    • Teknologjia e aksesit: Bllokim/zhbllokim; Pozicioni ditë/natë; Lexues kartash opsionalë për hapjen e derës së daljes


Specifikime teknike
  • Referencë unikefirefront-radiation-double
  • Familja e produkteveFirefront
  • Grupi i produkteveFirefront Double
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-11-09
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Dyer zjarri & Kapakë