TectorPlast 151 NHL Natural Base
TectorPlast 151 NHL Natural Base
    Holcim

    TectorPlast 151 NHL Natural Base

    TectorPlast 151 NHL Natural Base is a rendering and plasteringmortar with high plasticity and water vapour permeability based onNHL 3.5 hydraulic lime, selected aggregates and specific additivesthat improve workability and adhesion. It is particularly suitablefor interior and exterior plastering and as a base for TectorPlast208 Natural Liso or TectorPlast 208 Natural Extra Liso.
    Specifikim
    • Natural hydraulic lime mortar.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTector_Plast_151_NHL_Natural_Base
    • Familja e produkteveLime-based
    • Grupi i produkteveMortar
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-26
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMortar
    • Materiali dytësorLime
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Të tjera
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_39
    • Uniclass 2015 PërshkrimHydraulic lime mortars
    • OmniClass Number23-13 15 13
    • OmniClass TitleMortars

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Spanjë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText