AAC-Block 2-0,35/0,08

AAC-Block 2-0,35/0,08

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.
Specifikim
  • wall thickness: 365 mm and block length: 625 mm 

    wall thickness: 425, 480, 500 mm and block length: 500 mm

Specifikime teknike
  • Referencë unikeBlock_AAC_2_035_008
  • Familja e produkteveAutoclaved aerated concrete masonry
  • Grupi i produkteveAerated concrete blocks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-01-11
  • Numri i botimit1
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAutoclaved aerated concrete
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationBllok
  • Emrin UNSPSCBlocks
  • UNSPSC code301315
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks

Rajoni i disponueshëm

Europe