Corner base cabinet  A100551 Plain White

Corner base cabinet A100551 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikim
  • Corner unit with 50 cm blind front panel and one shelf.
Specifikime teknike
  • Referencë unike19A100551
  • Familja e produktevePlain White
  • Grupi i produkteveCorner base
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-08-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)704
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)565
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMFC board
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
  • Weight Net (kg)36.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Suedi