Base cabinet A040430 Plain White

Base cabinet A040430 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikim
  • Unit for pots and pans with two 9.6 cm high wire pull-out trays on metal runners.
Specifikime teknike
  • Referencë unike19A040430
  • Grupi i produkteveBase Cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-08-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)704
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)565
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMFC board
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
  • Weight Net (kg)17.74
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Suedi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit