Wall cabinet F060851 Mono

Wall cabinet F060851 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikim
  • Wall unit for microwave oven with 1 door and 2 shelves. Cavity dimensions, height: 36.8 cm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeJPF060851
  • Familja e produkteveMono
  • Grupi i produkteveWall cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-08-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)864
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)330
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
  • Weight Net (kg)22.34
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Suedi