Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/9c3db42c-3096-4180-84d3-596dd3857fa1
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dush & Spas
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
K1820
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Baths
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-12-05
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
75
Gjerësia (mm)
160
Thellësia (mm)
59
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealstandard.it
Udhezime instalimi
http://www.idealstandard.it
Certifikimet e produkteve
http://www.idealstandard.it
Përshkrimet teknike
http://www.idealstandard.it
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Akrilon
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dush & Spas
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Përshkrim
Baths
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
Rajoni i disponueshëm
Europe
Itali
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Shkarko
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Shkarko
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Shkarko
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Shkarko
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Shkarko