Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/e5f8f86c-690f-4810-993e-b32a6246cf92
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dush & Spas
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
Shkarko
Specifikim
Specifikim
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
K2746
Familja e produkteve
HOTLINE
Grupi i produkteve
Bath Tub
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-05-15
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
465
Gjerësia (mm)
1700
Thellësia (mm)
750
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Video udhëzuese
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Akrilon
Weight Net (kg)
21
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dush & Spas
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Përshkrim
Baths
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
Rajoni i disponueshëm
Europe
Belgjikë
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Shkarko
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Shkarko
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Shkarko
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Shkarko
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Shkarko