I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  160X70 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  160X70 WITH LEGSET

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 160X70 WITH LEGSET

    4.8 nga 5 yje4.8(8 vlerësime)
    I.lifeRectangular Bath Tub 160x70 with legset
    Specifikim
    • I.lifeRectangular Bath Tub 160x70 with legset - White
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeR0445
    • Familja e produkteveI.life
    • Grupi i produkteveBath
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-04-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)450
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)1600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Weight Net (kg)17
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011609
    • Emri ETIMBath
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Rajoni i disponueshëm

    Europe