Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/515082b5-17e5-49b8-bc10-5c2d0e25f336
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dush & Spas
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim
Shkarko
Specifikim
Specifikim
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. For built in installation only
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
T5408
Familja e produkteve
La Dolce Vita
Grupi i produkteve
Bath tub
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2023-09-05
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
1000
Gjerësia (mm)
2000
Thellësia (mm)
450
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Udhezime instalimi
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Video udhëzuese
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Certifikimet e produkteve
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Përshkrimet teknike
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Akrilon
Projektuar në
Itali
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dush & Spas
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Përshkrim
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Bathtubs
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
Rajoni i disponueshëm
Europe
Belgjikë
Bulgari
Francë
Greqi
Holandë
Itali
Poloni
Republika Çeke
Rusi
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Shkarko
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Shkarko
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Shkarko
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Shkarko
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Shkarko