ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Specifikim
    • Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeA1505
    • Familja e produkteveARCHIMODULE
    • Grupi i produkteveShower
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)83
    • Gjerësia (mm)166
    • Thellësia (mm)12
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)0.22
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower fittings package

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa