KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm,  Rectangular Shower Enclosure, 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Specifikim
    • Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm,  Rectangular Shower Enclosure with 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT7162
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShower enclosures
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-12-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1950
    • Gjerësia (mm)1368
    • Thellësia (mm)1420
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Weight Net (kg)47.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers