TUB FILLER  CHROM
TUB FILLER  CHROM

    TUB FILLER CHROM

    Bocca di erogazione a muro
    Specifikim
    • Bocca di erogazione a muro per vasca 3/4".
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeA2924
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBath thermostatic water supply sets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-12-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)59.5
    • Thellësia (mm)165
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)0.88
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 15 19
    • OmniClass TitleSteam Baths

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Itali
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit