TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    Tonic II-Miscelatore monocomando esterno per doccia.
    Specifikim
    • Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeA6337
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShower mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-03
    • Numri i botimit1
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)2.38
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower fittings package

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa