MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL

    Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Right Hand Version , 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 Glass, Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Specifikim
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Right Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT9648
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShower enclosures
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-12-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1998
    • Gjerësia (mm)1210
    • Thellësia (mm)16
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Weight Net (kg)53
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers