CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    Specifikim
    • Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeA7023
    • Familja e produkteveCONNECT AIR
    • Grupi i produkteveBasin Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)85
    • Gjerësia (mm)215
    • Thellësia (mm)345
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)2.33
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets