JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    Joy Neo Single Lever Shower built-in kit 2 / A1000NU.
    Specifikim
    • • Suitable for kit 1 A1000NU (EasyBox) • Based on Conca A7373AA • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707AA11)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeA7621
    • Familja e produkteveJoy Neo
    • Grupi i produkteveTaps & Mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)215
    • Gjerësia (mm)172
    • Thellësia (mm)180
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011329
    • Emri ETIMShower mixing tap
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets