CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min
    Specifikim
    • Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeB1708
    • Familja e produkteveCERAFLEX
    • Grupi i produkteveBasin Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-03-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)133
    • Gjerësia (mm)47
    • Thellësia (mm)149
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.45
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationValvul
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa