M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno,
Specifikim
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura dell’anta rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
Specifikime teknike
  • Referencë unikeT3428
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBathroom Mirrors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-12-05
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)170
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Weight Net (kg)16
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties