CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN
CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN

    CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN

    Ceraflex One-Hole Basin Mixer, Metal Handle, Slim Perlator Aerator, Easy Fix Fixation, Chrome

    Specifikim
    • Ceraflex One-Hole Basin Mixer with  Metal Handle, Slim Perlator Aerator 5 L/min Flow Rate limiter and, Easy Fix Fixation, Chrome

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeB1710
    • Familja e produkteveCERAFLEX
    • Grupi i produkteveBasin Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)133
    • Gjerësia (mm)47
    • Thellësia (mm)137
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Weight Net (kg)1.147
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets