CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN
CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN

    CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN

    Ceraflex One-Hole Basin Mixer Grande, Slim Perlator Aerator, Easy -Fix, Chrome

    Specifikim
    • Ceraflex One-Hole Basin Mixer Grande with Slim Perlator Aerator 5 l/ min Flow Rate Limiter and Easy -Fix Fixation, Chrome

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeB1714
    • Familja e produkteveCERAFLEX
    • Grupi i produkteveBasin Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)159
    • Gjerësia (mm)47
    • Thellësia (mm)144
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Weight Net (kg)1.257
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets