Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain s1 shower set with single function 80 mm handspray, 1.35 m hose, wall mounted holder & hose retaining ring
Specifikim
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Specifikime teknike
  • Referencë unikeB9449
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveShower mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)238
  • Gjerësia (mm)88
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)0.56
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures