CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    4.7 nga 5 yje4.7(23 vlerësime)
    Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    Specifikim
    • Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBD137
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBasin mixers
    • Data e botimit2021-08-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)75
    • Gjerësia (mm)210
    • Thellësia (mm)560
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Weight Net (kg)1.91
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011328
    • Emri ETIMWashbasin mixing tap
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets