JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    Joy Neo Wall spout L.180 mm (JOY bath spout).
    Specifikim
    • • JOY wall spout, 160mm, diameter 26mm. • CHECK square metal escutcheon (65x65mm) with rings logo IS. • ½” connection • Flowstraightener Caché Cascade Std C (M24x)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBD170
    • Familja e produkteveJoy Neo
    • Grupi i produkteveTaps & Mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)55
    • Gjerësia (mm)110
    • Thellësia (mm)285
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)0.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010862
    • Emri ETIMBath mixing tap
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 PërshkrimBath manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa