CERATHERM ALU+ SHR TH MXR EXPSD UK, RO
CERATHERM ALU+ SHR TH MXR EXPSD UK, RO
CERATHERM ALU+ SHR TH MXR EXPSD UK, RO
CERATHERM ALU+ SHR TH MXR EXPSD UK, RO

    CERATHERM ALU+ SHR TH MXR EXPSD UK, RO

    CERATHERM ALU+ SHR TH MXR EXPSD UK, RO
    Specifikim
    • CERATHERM ALU+ SHR TH MXR EXPSD UK, RO
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBD578
    • Familja e produkteveAlu+
    • Grupi i produkteveAlu+
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-06-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1
    • Gjerësia (mm)1
    • Thellësia (mm)1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017640
    • Emri ETIMSanitary showers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Mbretëria e Bashkuar
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit