CERATHERM ALU+ SHR TH MXR EXPSD RO
CERATHERM ALU+ SHR TH MXR EXPSD RO
CERATHERM ALU+ SHR TH MXR EXPSD RO
CERATHERM ALU+ SHR TH MXR EXPSD RO

    CERATHERM ALU+ SHR TH MXR EXPSD RO

    CERATHERM ALU+ SHR TH MXR EXPSD RO
    Specifikim
    • Alu+ - Exposed shower mixer 105x292x68 mm in rose finish
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBD582
    • Familja e produkteveAlu+
    • Grupi i produkteveAlu+
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-06-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)104000
    • Gjerësia (mm)50000
    • Thellësia (mm)292000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Weight Net (kg)1190
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017640
    • Emri ETIMSanitary showers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa
    Afganistan
    Belgjikë
    Egjipt
    Arabia Saudite
    Bulgari
    Bahrain
    Danimarkë
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Francë
    Irak
    Gjermani
    Iran
    Greqi
    Izrael
    Holandë
    Jemen
    Poloni
    Jordan
    Republika Çeke
    Kuveit
    Rusi
    Liban
    Oman
    Palestinë
    Qatar
    Siria
    Turqi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit