ALU+ ACC BAR S/700 MAG MIR/200 2S RO
ALU+ ACC BAR S/700 MAG MIR/200 2S RO
ALU+ ACC BAR S/700 MAG MIR/200 2S RO
ALU+ ACC BAR S/700 MAG MIR/200 2S RO

    ALU+ ACC BAR S/700 MAG MIR/200 2S RO

    ALU+ ACC BAR S/700 MAG MIR/200 2S RO
    Specifikim
    • Alu+ - Beauty mirror 160x310.5x717 mm in rose finish
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBD589
    • Familja e produkteveAlu+
    • Grupi i produkteveAlu+
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-06-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)105000
    • Gjerësia (mm)200000
    • Thellësia (mm)717000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Weight Net (kg)2600
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017910
    • Emri ETIMAccessories for sanitary devices
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa
    Afganistan
    Belgjikë
    Egjipt
    Arabia Saudite
    Bulgari
    Bahrain
    Danimarkë
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Francë
    Irak
    Gjermani
    Iran
    Greqi
    Izrael
    Holandë
    Jemen
    Poloni
    Jordan
    Republika Çeke
    Kuveit
    Rusi
    Liban
    Oman
    Palestinë
    Qatar
    Siria
    Turqi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit