DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste
    Specifikim
    • DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste | EasyFix, Click technology, FirmaFlow, SmartShine
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBD742AA
    • Familja e produkteveDOREA
    • Grupi i produkteveTaps & Mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-06-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)159
    • Gjerësia (mm)47
    • Thellësia (mm)144
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Weight Net (kg)1.15
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017610
    • Emri ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets