CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO | Basin mixer 48x145 mm, 108 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Specifikim
    • CERAFINE O NUOVO | Basin mixer 48x145 mm, 108 mm spout projection in chrome finish, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBD908
    • Familja e produkteveCerafine O Nuovo
    • Grupi i produkteveBasin mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-08-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)145
    • Gjerësia (mm)48
    • Thellësia (mm)142
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Weight Net (kg)1.22
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011328
    • Emri ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa