UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    CERALINE NUOVO | Wall spout 65x189 mm, 180 mm spout projection
    Specifikim
    • CERALINE NUOVO | Wall spout 65x189 mm, 180 mm spout projection
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBD973
    • Familja e produkteveCeraline Nuovo
    • Grupi i produkteveSpouts
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-08-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)65
    • Gjerësia (mm)65
    • Thellësia (mm)189
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Weight Net (kg)0.43
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011328
    • Emri ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin spouts
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa