White Vessel Washbasin, 40cm Diameter, No Taphole

White Vessel Washbasin, 40cm Diameter, No Taphole

White 40 cm vessel washbasin, no tapholes
Specifikim
  • 40 cm vessel washbasin, no tapholes
Specifikime teknike
  • Referencë unikeE0006
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveCounter top wash basins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)154
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Weight Net (kg)7.63
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Washtops
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 PërshkrimCounter top wash basins

Rajoni i disponueshëm

Europe
Gërnzi
Irlandë
Ishulli i Njeriut
Jersey
Mbretëria e Bashkuar
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit