CONNECT AIR WALL HUNG BIDET. BOXED
CONNECT AIR WALL HUNG BIDET. BOXED

    CONNECT AIR WALL HUNG BIDET. BOXED

    CONNECT AIR WHG BID WHITE HF BXD
    Specifikim
    • CONNECT AIR WHG BID WHITE HF BXD
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE0266
    • Familja e produkteveCONNECT AIR
    • Grupi i produkteveBIDET
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-02-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)300
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)540
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)18.56
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa
    Afganistan
    Gjermani
    Egjipt
    Arabia Saudite
    Greqi
    Bahrain
    Itali
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Spanjë
    Irak
    Iran
    Izrael
    Jemen
    Jordan
    Kuveit
    Liban
    Oman
    Palestinë
    Qatar
    Siria
    Turqi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit