CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Specifikim
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE0296
    • Familja e produkteveCONNECT AIR
    • Grupi i produkteveWASHBASIN
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-02-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)160
    • Gjerësia (mm)540
    • Thellësia (mm)380
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)12
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter top wash basins