Connect Air wrap style seat & cover, slow close

Connect Air wrap style seat & cover, slow close

Connect Air wrap style seat & cover, slow close
Specifikim
  • Connect Air wrap style seat & cover, slow close
Specifikime teknike
  • Referencë unikeE0367
  • Familja e produkteveCONNECT AIR
  • Grupi i produkteveTOILET SEATS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-02-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)50
  • Gjerësia (mm)365
  • Thellësia (mm)445
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Weight Net (kg)2.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats

Rajoni i disponueshëm

Europe
Gjermani
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit