BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    4.4 nga 5 yje4.4(38 vlerësime)

    Wall Mounted Basin Unit 80 cm, 2 Drawers, Soft Close, Space Saving Siphon, Grey 

    Specifikim
    • Wall Mounted Basin Unit 80 cm with 2 Drawers, Soft Close and Space Saving Siphon, Grey 

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE0573
    • Familja e produkteveOTHER
    • Grupi i produkteveFurniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)550
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)440
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Materiali dytësorLaminat
    • Weight Net (kg)22.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets