Connect Air rectangular shower tray

Connect Air rectangular shower tray

Connect Air rectangular shower tray
Specifikim
  • Connect Air rectangular shower tray
Specifikime teknike
  • Referencë unikeE1052
  • Familja e produkteveCONNECT AIR
  • Grupi i produkteveSHOWER TRAY
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-02-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)40
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)900
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Weight Net (kg)14
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • OmniClass Number23-31 17 13
  • OmniClass TitleShower Receptors

Rajoni i disponueshëm

Europe
Gjermani
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit