CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    3.7 nga 5 yje3.7(23 vlerësime)
    Connect Space-Lavabo Top
    Specifikim
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0313/C6741 (versione sx) e E0312/C6740 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d’arredo.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE1323
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveWall hung wash basins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)175
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)380
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)12
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks