TEMPO ARC Rectangular 150x70 NTH NHG IFP+

TEMPO ARC Rectangular 150x70 NTH NHG IFP+

TEMPO ARC Rectangular 150x70 NTH NHG IFP+
Specifikim
  • TEMPO ARC Rectangular 150x70 NTH NHG IFP+
Specifikime teknike
  • Referencë unikeE1553
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBaths
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-12-05
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)1500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Weight Net (kg)24.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs

Rajoni i disponueshëm

Europe
Itali
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit