Calla Vanity Basin 80 3 Tap Hole
Calla Vanity Basin 80 3 Tap Hole

    Calla Vanity Basin 80 3 Tap Hole

    Calla Vanity Basin 80 3 Tap Holes, Overflow, Glossy White
    Specifikim
    • Vanity Basin 80cm with 3 hole overflow and 3 tap holes in glossy white finish
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE2243
    • Familja e produkteveCalla
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)177
    • Gjerësia (mm)865
    • Thellësia (mm)538
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)25.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
    • OmniClass Number23-11 21 21 13
    • OmniClass TitleCatch Basins