Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

5.0 nga 5 yje5.0(14 vlerësime)
Tempo 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Specifikim
  • 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Specifikime teknike
  • Referencë unikeE3241
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBathroom integrated furniture
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)826
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)441
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)23.65
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • OmniClass Number23-31 17 11
  • OmniClass TitleShower Compartments