Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Specifikim
    • 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE3242
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBathroom integrated furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-01-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)501
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)441
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)23.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments